Produit ajouté au panier

Mire de Profondeur de Champ 5-15

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
Stock #54-440 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€880,00
Qté 1-4
€880,00
Qté 5+
€836,70
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
57.00
Dimensions (mm):
57 H x 34 W x 57 D
Construction:
Aluminum
Maximum Depth (mm):
50.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black on White-Backed Film
Résolution:
5 and 15 lp/mm Scale (both Horizontal and Vertical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Teste la profondeur de champ dans des systèmes d’imagerie
  • La mesure effective élimine le besoin de calculs

La Mire de Profondeur de Champ DOF 5-15 a été développée pour normaliser une aire de tolérancement optique qui est le plus souvent déterminée de manière théorique. La conception des systèmes optiques exige des spécifications strictes en matière de profondeur de champ. Cette mire élimine les calculs potentiellement trompeurs de la profondeur de champ en déterminant la ‘somme’ du changement d’objet possible avant d’affecter la qualité d’image. Le degré de qualité d’image nécessaire est déterminé par l’utilisateur et l’application. La Mire de Profondeur de Champ DOF 5-15 comprend deux sets d’échelles. Chacune, lorsque visionnée à 45°, est composée de lignes horizontales et verticales à une fréquence de 5 et 15 paires de lignes par mm. Instructions incluses

Informations Techniques

Click the image below for an enlarged downloadable file.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer