Produit ajouté au panier

Entretoise Delrin

Delrin Spacer

×
Stock #16-145 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Used with Large Mounting Clamp to Step-up from C-size Tube to T-size Tube.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMakTM, faisant partie de la ligne Nelsonian™ Optics de la compagnie Infinity Photo-Optical, offrent une profondeur de champ inégale, fournissant une excellente clarté dans les applications nécessitant une mise au point micro, macro ou infinie. Lorsqu'il est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à proximité des Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak est automatiquement mis au point. La bague de mise au point moletée peut alors être utilisée pour régler la mise au point de l'objectif sur la plage micro ou macro, indiquée par les marques de grossissement sur le corps de l'objectif. Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak offrent la flexibilité requise pour le storytelling créatif dans les applications de photographie et de production cinématographique, tout en offrant les hautes performances requises pour une utilisation industrielle et de laboratoire.

Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak sont disponibles en cinq distances focales différentes : 40, 50, 70, 90 et 125 mm. Les objectifs de 40 et 50 mm fournissent des images à grand champ avec des grossissements macro modérés jusqu'à 1,75X (50 mm) ou 2X (40 mm). L'objectif de 40 mm peut être converti en une longueur focale de 25 mm avec un grossissement de 1X grâce à un adaptateur (vendu séparément). Les objectifs de 70, 90 et 125 mm offrent un fort grossissement et des résolutions typiques des objectifs utilisés sur les microscopes de laboratoire standard, avec un grossissement maximal de 5,5X (70 et 125 mm) ou 6X (90 mm). Une série d'accessoires, notamment des adaptateurs pour montures C, L et Sony, des solutions de montage, des entretoises et des engrenages pour la motorisation sont disponibles ; voir chaque accessoire spécifique pour plus d'informations.

Visitez la page Produits Cinématographiques Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces produits !

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture M42 x 0,75 (T2) vers Caméra Leica #16-094 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Stéréomicroscopes Meiji #16-156 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Stéréomicroscopes Unitron #16-155 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Microscopes Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss et Leica #16-154 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Engrenage pour Mise au Point Motorisée 64T #16-153 €265,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Oculaire Grand Angle 10X High Eyepoint #16-152 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oculaire 5X (traitements multiples) #16-151 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Porte-Filtres pour Négatoscope M49 à 80 mm de diamètre #16-149 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel Filetage M49 #16-148 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Canon Macro Flash #16-146 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise Delrin #16-145 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Petit Collier de Montage #16-144 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Barre de Montage #16-143 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Montage PL de Type Arri #16-141 €195,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Monture T vers Monture C #16-140 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture T (M42) vers Monture Sony A #16-139 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture T vers Monture C pour NEX #16-138 €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Expanseur de Champs de Vision 25 mm pour MikroMak™ 40 mm #16-136 €460,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer