Produit ajouté au panier

Kits de Nettoyage d’Optiques pour Laser CO2

CO<sub>2</sub> Optics Cleaning Kit (#14-593)

CO2 Optics Cleaning Kit (#14-593)

×
Stock #14-593 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Qté 1+
€260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
Plastic Carrying Case
Instruction Sheet
250mL Bottle of 0.1 Micron Polish
250mL bottle of Deionized Water
SDS Sheet
Air Bulb
Bag of Cotton Balls (100 count)
Cotton Swabs (170 count)
Bag of Lens Tissue
Finger Cots (20 count)
4oz. Acetone and Propanol Dispensers (Acetone and Propanol not included)

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Matériel de nettoyage et de manipulation pour composants optiques en ZnSe
  • Boîtier de rangement et instructions de nettoyage pour composants optiques IR inclus
  • Kits de recharge et nettoyant pour lentilles supplémentaire disponibles

Les Kits de Nettoyage d'Optiques pour Laser CO2 contiennent du matériel pour le nettoyage et la manipulation des composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe), notamment des doigtiers, des cotons-tiges, du nettoyant pour les lentilles, etc. Il convient de prendre des précautions particulières lors du nettoyage et de la manipulation des optiques en ZnSe, car le séléniure de zinc ne résiste pas aux rayures et est un matériau toxique. Les Kits de Nettoyage d’Optiques pour Laser CO2 comprennent des procédures de nettoyage et de manipulation qui, lorsqu'elles sont suivies, contribuent à prolonger la durée de vie des optiques en ZnSe. Une Recharge et un Nettoyant pour Lentilles sont disponibles séparément pour réapprovisionner les articles de nettoyage consommables qui se trouvent dans la trousse.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Nettoyage de Recharge pour Optiques Laser CO2 #14-594 €129,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Produit de Polissage d’Optiques 0,1 µm, Bouteille de 250 ml #14-595 €70,00   Demande de Devis