Produit ajouté au panier

Kit de Développement Corning® Varioptic® AF Explorer avec Capteur Sony IMX335

×
Stock #22-097 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€995,00
Qté 1+
€995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Contenu du Coffret:
1 x AF Explorer Camera Board
1 x Sony IMX335 Sensor
1 x TOF Sensor
1 x USB Type-C Cable
1 x Mounting Pedestals
White LEDs
AF Lab Camera Software

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
110 x 70 x 5 (excludes sensor and lens mount)
Poids (g):
504

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.65W - 2.60W (LED Off/On, 5MP 30fps)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Type-C

Filetage & montage

Monture:
C-Mount or S-Mount
Filetage:
¼-20 Tripod Adapter, Built-in Pedestals

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0°C to +65°C
Température de Stockage (°C):
-20°C to +85°C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
  • Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
  • Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide

La Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides constitue une plateforme d'évaluation facile à utiliser pour explorer la technologie des lentilles liquides et ses avantages pour les applications de vision industrielle. Dotée d'une compatibilité plug-and-play avec nos objectifs TECHSPEC® Série Cx et M12 à Lentille Liquide, l'AF Explorer est facilement pilotée via le logiciel AF Explorer inclus pour ajuster les paramètres de base du capteur, les modes autofocus, les algorithmes autofocus, et plus encore. La Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides est idéale pour ceux qui cherchent à incorporer la technologie des lentilles liquides dans leur application de vision industrielle ou des sciences de la vie pour la première fois, ou comme caméra autonome dans les applications de production. Chaque AF Explorer comprend la carte électronique principale, un capteur d'images, un capteur de temps de vol (TOF), un logiciel et la documentation du produit.

Remarque : D'autres cartes de capteurs sont disponibles pour une utilisation avec l'AF Explorer, notamment la Samsung M3085 (8MP 1/3,2"), la Sony IMX307 (2MP 1/2,8") et la Sony IMX219 (8MP ¼"), toutes optimisées pour une utilisation avec nos objectifs d'imagerie à lentille liquide TECHSPEC®. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Informations Techniques

The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.
The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble d’Extension FPC 6 Broches, 20 cm #73-272 Nouveau €40,00   Demande de Devis