Produit ajouté au panier

Kit de Développement pour Lentilles Liquides à Focalisation Variable Série A-PE Corning® Varioptic®, NA de 2,5 mm

Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses USB-M Universal Driver Board
×
Stock #23-230 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Qté 1+
€980,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Development Kit
Contenu du Coffret:
Corning® Varioptic® A-PE-25HX-33 Lens
USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility)
USB-B to USB-A Cable
Focuslab Software
Control Software Documentation Package
Numéro de Modèle:
A-PE-25HO-33
Applications Typiques:
Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
8.80 (packaged lens)
Ouverture Utile CA (mm):
2.5
Épaisseur (mm):
2.80 (packaged lens)

Propriétés optiques

Traitement:
VIS
Gamme de Focalisation:
-5 to +13 diopter
Transmission (%):
97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
30nm

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-30 to +85
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Combinent une lentille liquide avec une carte de pilotage dédiée et calibrée
  • Fonctions de compensation de la température et d'optimisation du temps de réponse
  • Mode sweep pour une imagerie continue lorsque la lentille est en mouvement
  • Lentilles Liquides Série A-P également disponibles.

Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® Série A-PE sont la nouvelle génération de lentilles liquides intégrées de Corning, combinant les performances des Lentilles Série A-P avec une carte pilote dédiée. La carte pilote permet des fonctions avancées, notamment des algorithmes de compensation de la température, l'optimisation du temps de réponse pour les changements de puissance optique et le mode sweep, qui permet d'acquérir des images claires alors que la lentille liquide est toujours en mouvement. Chaque lentille est calibrée en fonction de la carte de pilotage incluse, ce qui facilite la répétabilité entre les lentilles et simplifie l'intégration dans les systèmes OEM. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® Série A-PE sont idéales pour les lecteurs de codes à barres, l'inspection industrielle, l'imagerie médicale et les applications biométriques et sont entièrement compatibles avec la Caméra AF Explorer pour un fonctionnement « plug-and-play ». Les kits de développement comprennent des lentilles, de l'électronique de commande, des câbles et des logiciels pour une utilisation et une intégration faciles via une connexion USB-A.