Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Sphère pour Système de Tube, 2 Filetages M23.2, 4 Filetages RMS

×
Stock #85-515 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,00
Qté 1+
€58,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Intersection

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25 Sq.
Épaisseur (mm):
25.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
(2) M23.2 x 0.75 / (4) RMS

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
  • Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés

Les Sphères du Système de Cage, fabriquées en aluminium anodisé, ont été conçues pour être utilisées avec des Tubes du Système de Cage. Ces sphères permettent l'intersection de nombreux chemins optiques. Une sphère standard possède des ports filetés de M23,2 et M27,5 tandis qu'une sphère compacte possède des ports filetés de M23,2 et RMS. Des capuchons sont disponibles pour bloquer les chemins optiques non utilisés.