Produit ajouté au panier

Capteur de Puissance Laser PowerMax USB PM30 1174257 | 350 W de Coherent®

See More by Coherent®
×
Stock #12-410 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.935,00
Qté 1+
€1.935,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
PM30
Coherent Part Number: 1174257
Type:
Meterless
Calibration Incertaine (%):
±2
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):
0.5 - 50
Méthode de Refroidissement:
Air
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
19

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
10600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 11

Capteur

Capteur:
Thermopile

Electrical

Précision de Compensation Spectrale (%):
±1.5
Puissance Intermittente Max., <5min (W):
50 (air-cooled)
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 30W

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2.5
Interface:
USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l’énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l’absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer