Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dissipateur Thermique pour Laser OBIS™

See More by Coherent®

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink

×
Stock #34-249 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€218,00
Qté 1+
€218,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
92 x 49 x 73
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
  • Compatible avec Montures C et Système de Cage
  • 10 Ailerons pour Dissipation Thermique

Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ TECHSPEC® est conçu pour intégrer un ou plusieurs lasers Coherent® OBIS™ dans nos cages et systèmes de tubes TECHSPEC®. Le système de cage facilite l’alignement du laser, tandis que le système de tubes est excellent pour les applications sensibles à la lumière. Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ TECHSPEC® fournit un environnement stable pour le fonctionnement d’OBIS™ et devrait être orienté avec les ailerons vers le haut pour la meilleure performance. Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ Heat Sink, en liaison avec notre Adaptateur Cinématique 90° TECHSPEC®, convient parfaitement aux applications de combinaison de rayons.