Produit ajouté au panier

Laser OBIS™ FP 1253295 | 552 nm LS 40 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
Stock #12-376 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.470,00
Qté 1+
€9.470,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fiber Cable Type:
5mm Protective Tubing
Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
1253295

Propriétés optiques

Polarisation:
100:1
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
552.00 ±2
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Couleur:
Green-Yellow
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.06

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
40
Stabilité de Puissance (%):
<2
Fréquence de Modulation (MHz):
Digital: 0.05
Fréquence de Modulation (kHz):
Analog: 100
Bruit RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Type de Sortie:
Fiber-Coupled

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
15 to 40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lasers OBIS LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles

Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® sont des lasers plug-and-play disponibles dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet au proche infrarouge avec l’ajout d’une connexion de fibre. La fibre optique est fixée en permanence au laser, ce qui prolonge la durée de vie de la fibre et garantit une puissance constante. Un connecteur FC/APC termine la fibre pour permettre des connexions à d'autres systèmes sans se soucier des interférences de bruit élevé. Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® produisent des faisceaux laser de haute qualité et de faible bruit et permettent également un fonctionnement mains libres. Ces lasers à fibre amorce sont utilisés en microscopie confocale, séquençage d'ADN, cytométrie en flux, imagerie médicale et en instrumentation.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Dissipateur Thermique OBIS™ 1193289 avec Ventilateur de Refroidissement Intégré de Coherent® #87-474 €395,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Laser LX/LS avec alimentation 1228877 OBIS™ de Coherent® #33-351 €2.995,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dispositif de Commande OBIS™ 1234466 pour 6 Laser Scientifiques avec Alimentation Électrique (CDRH) de Coherent® #87-475 €2.295,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dispositif de Commande OBIS™ 1214875 avec Alimentation et Cordon d'Alimentation DC (CDRH) de Coherent® #87-473 €595,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Dissipateur Thermique pour Laser OBIS™ #34-249 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation et Cordon d'Alimentation DC OBIS™ 1214874 (non-CDRH) de Coherent® #87-472 €84,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret Combineur Cage OBIS™ #37-330 €1.470,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble OBIS Laser vers Dispositif Externe de Commande, 3 m #11-504 €225,00   Demande de Devis