Produit ajouté au panier

Mesureur d’Energie Laser Coherent

See More by Coherent®

Sensor sold separately

×
Stock #66-277 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.900,00
Qté 1+
€1.900,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1098580
Type:
Power and Energy
Précision d'Affichage (%):
±2
Calibration Incertaine (%):
±1.0
Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
200.00
Largeur (mm):
100.00
Poids (kg):
1.0
Profondeur (mm):
40

Propriétés optiques

Résolution:
0.1% Full Scale

Electrical

Sortie Analogique:
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)
Fréquence d'Echantillonnage (Hz):
10

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack
Interface:
USB

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent® sont conçus pour mesurer avec précision et aider à régler la puissance ou l’énergie des lasers continus et pulsés.  Le FieldMate, doté d'une aiguille analogique avec un grand écran LCD, est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques et constitue une solution économique pour mesurer la puissance d'un laser lorsqu'une analyse avancée des données n'est pas nécessaire.  Le FieldMaxII utilise un grand écran LCD rétroéclairé et dispose d'une interface USB pour la connexion à un ordinateur. Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent® comprennent e FieldMaxII-TO, qui est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques, tandis que le FieldMaxII-TOP est compatible avec les capteurs thermopiles, optiques ou pyroélectriques. Le LabMax Touch et le LabMax Touch Pro sont une solution tout-en-un pour mesurer la puissance ou l'énergie laser et sont idéaux pour les applications nécessitant une analyse avancée des données. Le LabMax Touch Pro offre des fonctions supplémentaires d'analyse des impulsions et permet un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 MHz.