Produit ajouté au panier

Détecteur Thermo-électrique Refroidis par Ventilateur de Coherent® PM200F-50 1098472 | Puissance maxi 200 W

See More by Coherent®

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

×
Stock #12-402 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.545,00
Qté 1+
€2.545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1098472
Calibration Incertaine (%):
1
Méthode de Refroidissement:
Fan
Mesureurs Compatibles:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
50
Dimensions (mm):
102 x 102 x 114

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
514
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.25-11

Electrical

Résolution de Puissance (W):
0.1
Power Range:
1W-200W
Maximum Power (W):
200
Puissance Minimum (W):
1

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
DB-25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
  • Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
  • Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain

Les Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent® sont une excellente option pour mesurer les lasers haute puissance dans les environnements où les détecteurs thermo-électriques refroidis à l'eau ne peuvent pas être utilisés. Le système de refroidissement par ventilateur permet à ces détecteurs thermo-électriques d'assurer une surveillance continue de la puissance des lasers jusqu'à 300 W. De plus, la grande ouverture de 50 mm permet un alignement laser facile pour une acquisition rapide des données. Les Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent® sont compacts et faciles à installer, ce qui les rend idéaux pour une utilisation sur le terrain ou pour les essais de production. La haute résolution de puissance de ces détecteurs permet d'effectuer des mesures précises pour leur large gamme de puissances laser acceptées.