Produit ajouté au panier

Coherent® EnergyMax 1110747 | 500 μJ - 100 mJ, DB25

See More by Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Stock #12-387 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.035,00
Qté 1+
€2.035,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
J-25MT-10KHZ
Coherent Part Number: 1110747
Linéarité (%):
±3
Calibration Incertaine (%):
±2
Energie Equivalente/Bruit (μJ):
<2
Mesureurs Compatibles:
Densité de Puissance Maximale Incidente:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Plage d’Énergie:
50µJ - 100mJ
Preferred Meter:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
25

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
1064
Largeur de Pulse Max. (μs):
1.7
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 2100

Capteur

Capteur:
Pyroelectric

Electrical

Taux de Répétition Max. (pps):
10000
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
10

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
DB25
Longueur du Câble (m):
2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d’applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d’énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu’à 3 J. Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d’automatisation de compensation d’énergie pour une précision de mesure améliorée.