Produit ajouté au panier

Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®

See More by Coherent®
×
Stock #88-425 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.140,00
Qté 1+
€2.140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Diffuse Quartz
Linéarité (%):
±1
Calibration Incertaine (%):
±1
Méthode de Refroidissement:
Air
Temps de Réponse (s):
0.5

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
8

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
514
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
325 - 1065

Capteur

Capteur:
Silicon

Electrical

Précision de Compensation Spectrale (%):
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
20
Power Range:
8.5μW - 140mW
Puissance Équivalente de Bruit:
170nW

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2.5
Interface:
USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
  • Profil Fin
  • Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés

Le Barreau de Mesure PowerMax de Coherent® utilise une photodiode en silicium de haute sensibilité pour mesurer les lasers continus ou pulsés de l’ultraviolet à l’infrarouge. Le Barreau de MesurePowerMax de Coherent® est parfaite pour des mesures de puissance de 8,5 μW à plus de 140 mW en fonction de la longueur d’onde laser, et pour les lasers pulsés supérieurs à 50 pps. Ce dispositif de mesure laser, alimenté par USB, utilise des filtres spectralement calibrés permettant d’atténuer le faisceau laser, pour obtenir une mesure de la puissance moyenne plus élevée que ce qui est possible, généralement, avec une photodiode.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

View Now

Cellule de Pockels

Qualité de faisceau et rapport de Strehl

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

View Now

Modes de résonateurs laser

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

View Now

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

View Now

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

Comment aligner un système laser

Rejoignez Chris Williams qui vous explique brièvement les bases de l'alignement d'un système laser sur une mire.

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

What makes laser optics different from normal optics?

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Laser

Seuil de dommage laser

Principes fondamentaux des lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer