Produit ajouté au panier

CM3-U3-31S4M-CS 1/1.8" Chameleon®3 Caméra, Monochrome

See More by Teledyne FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
Stock #36-075 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Qté 1+
€575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Chameleon®3
Numéro de Modèle:
CM3-U3-31S4M-CS

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
54.9
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
16MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX265
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Pixels (H x V):
2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.07 x 5.3
Taux d'Image (fps):
55.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
11μs - 32s
Gamme Dynamique (dB):
69.19
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
9-pin JST

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Monture:
CS-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Connectivité USB3
  • Construction légère
  • Conception compacte

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 : Intégration facile avec l'USB3 

Caméras compactes USB3

La gamme de caméras Chameleon®3 associe les capteurs d'image CCD et CMOS les plus répandus à la facilité d'utilisation de l'USB 3.0, avec un format compact et des résolutions de capteur allant de 1,3 MP à 5,0 MP.

Ces caméras sont dotées d'un boîtier métallique léger et compact de 44 x 35 x 19,5 mm, conçu pour être fiable. Elles offrent plusieurs points de montage et une connexion USB 3.0 verrouillable. La caméra comprend une mémoire de trame pour la retransmission des images et un GPIO optoisolé avec une connexion de verrouillage.

Caractéristiques 

  • Facteur de forme compacte 
  • Traitement de l'image sur la caméra : interpolation des couleurs, gamma & LUT.
  • Interface de données : USB3
  • Mémoire tampon de 16 Mo
  • Indicateur d'état LED
  • Interfaces Spinnaker SDK et FlyCapture

Applications 

  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Automatisation industrielle 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmoscopie 
  • Numérisation 3D 
  • Inspection optique automatisée 

REMARQUE : Ces articles ne peuvent être vendus en Italie, au Vatican ou en République de Saint-Marin en raison d'une relation de distribution exclusive entre le fournisseur FLIR et son distributeur, ImageS, en Italie. Veuillez adresser vos demandes de renseignements commerciaux à [email protected].

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Espaceur de 5 mm pour Conversion de Caméras de Monture CS en Monture C #03-618 €23,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #86-770 €25,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 5 m #88-058 €38,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Blackfly® ¼-20 Trépied #88-210 €12,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card #86-769 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6