Produit ajouté au panier

Laser Ultrarapide en Espace Libre Chromacity 1040 Haute Puissance, 1040 nm, 4 W

See More by Chromacity
Chromacity Ultrafast Lasers

Chromacity Ultrafast Lasers

×
Stock #23-935 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50.410,00
Qté 1+
€50.410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Méthode de Refroidissement:
Air
Fabricant:
Chromacity
Classe CDRH:
4
Numéro de Modèle:
Chromacity 1040 High Power
Pulse Energy (nJ):
>35

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
426 x 250 x 108

Propriétés optiques

Polarisation:
Linear
Longueur d'Onde (nm):
1,040.00
Qualité Mode, M2:
<1.2
Diamètre du Faisceau (mm):
0.5 - 1.2
Divergence de Faisceau (mrad):
<2
Couleur:
Infrared
Largeur d'impulsion (fs):
<150

Electrical

Puissance de Sortie (W):
4
Fréquence de répétition des impulsions PRR (kHz):
100

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
110-240V AC, 80W
Type de Sortie:
Free Space

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Laser ultra-rapide (<150fs) compact et à faible coût
  • Configuration facile avec une interface utilisateur intuitive
  • Sortie stable à long terme
  • Boîtier laser compact et cavité laser efficace en termes de puissance

Les Lasers Ultrarapides de Chromacity sont conçus pour fournir des impulsions femtosecondes (fs) stables et de haute puissance dans un système robuste, simple et rentable. Avec leur architecture compacte à base de fibres, ces lasers occupent une fraction de l'espace d'un système Ti:saphir comparable, tout en étant refroidis par air et en consommant peu d'énergie. L'utilisation de la fibre optique rend également le système intrinsèquement moins susceptible de se désaligner, ce qui réduit les temps d'installation à quelques heures seulement. Les Lasers Ultrarapides de Chromacity sont disponibles avec une longueur d'onde de 520 ou 1040 nm et des puissances de sortie allant de 2 à 4W. Ces systèmes laser sont idéaux pour une variété d'applications d'imagerie et de recherche telles que la microscopie multi-photons, la génération de supercontinuum et l'imagerie quantique.

Remarque : Une vidéoconférence avec un ingénieur laser certifié de Chromacity pour la configuration du laser est incluse dans l'achat de tout système.

La longueur d'onde plus longue (par rapport au Ti:saphir) du laser Chromacity 1040 nm permet une pénétration plus profonde des échantillons et la détection de plusieurs marqueurs fluorescents.  La puissance de sortie élevée permet de réaliser plusieurs expériences tout en maintenant un bon rapport signal/bruit, et la puissance moyenne élevée associée à une excellente qualité de faisceau permet d'atteindre les intensités les plus élevées pour piloter des effets non linéaires tels que l'imagerie multiphotonique tridimensionnelle. Le Laser de Chromacity de 1040 nm est idéal pour les applications en microscopie des sciences de la vie, y compris la génération à 2 photons et la génération de secondes harmoniques (SHG), les applications de spectroscopie, y compris la FTIR pour la détection de l'écart et le contrôle des processus, ainsi que la recherche fondamentale en spectroscopie, les applications de caractérisation des matériaux, y compris la photopolymérisation, la déformation des nanoparticules et le frittage, et la recherche fondamentale en photonique dans le domaine de l'optique non linéaire, des communications quantiques et de l'intrication quantique.

Le Laser de Chromacity de 520 nm partage un grand nombre des mêmes applications, et comprend également des applications dans la spectroscopie vibrationnelle, et l'analyse des défauts des semi-conducteurs.