Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le Coffret Combineur Cage OBIS™ comprend toute la mécanique nécessaire pour associer facilement deux lasers OBIS™, tout en ayant un faible encombrement. Ce coffret permet de combiner n'importe quel laser OBIS™ mais il est parfait pour combiner deux lasers OBIS™ ayant la même longueur d’onde, de manière à doubler la puissance de votre application. Le Coffret Combineur Cage OBIS™ ne comprend pas d’optiques ou de lasers. Pour créer un système de combinaison de faisceaux complet, il est nécessaire de posséder : le Coffre Combineur Cage OBIS™, deux miroirs de diamètre 25 mm, un séparateur de faisceau de cube polarisant de 25 mm et deux Lasers OBIS™.
Remarque : Optiques et lasers vendus séparément.
Coffret Combineur Cage OBIS™ - Contenu | ||
Description | No. de Stock | Quantité |
TECHSPEC® Adaptateur Cinématique 90° | #34-248 | 2 |
TECHSPEC® Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ | #34-249 | 2 |
TECHSPEC® 25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage | #58-854 | 2 |
TECHSPEC® Platine Standard 30 mm avec ¼-20 pour Montage sur Tige | #85-631 | 6 |
TECHSPEC® 6 mm de Dia. x 75 mm de Long., M3, Tige de Support du Système de Cage | #85-487 | 8 |
TECHSPEC® Platine Standard 25mm avec ¼-20 pour Montage sur Tige | #85-633 | 1 |
TECHSPEC® Sphère de Cage avec Ouvertures de 30 mm (x5) et 43 mm (x1) | #85-624 | 1 |
TECHSPEC® Monture de Cube Séparateur 25/25,4 mm | #85-688 | 1 |
TECHSPEC® 2" Support de Tiges et #03-655, Assemblée de Support de Tiges | #59-006 | 2 |
TECHSPEC® 3" Longuer, ¼-20 Filetage, Tiges de Montage Acier Inoxydable | #59-754 | 2 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
25mm, 532nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser | #48-574 | €296,00 Qté 6+ €240,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, 632,8nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser | #47-127 | €296,00 Qté 6+ €240,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, 780nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser | #47-048 | €296,00 Qté 6+ €240,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, 850nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser | #47-050 | €296,00 Qté 6+ €240,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, 1064nm, Cube Séparateur Polarisant à Raie Laser | #48-580 | €296,00 Qté 6+ €240,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, VIS, Cube Séparateur Polarisant | #49-002 | €317,00 Qté 6+ €253,00 Demande de Devis |
|
||
25mm, NIR, Cube Séparateur Polarisant | #49-872 | €317,00 Qté 6+ €253,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir λ/10 à Large Bande, 25mm Dia. 400-750nm | #87-371 | €103,00 Qté 6+ €82,50 Demande de Devis |
|
||
Miroir λ/10 à Large Bande, 25mm Dia. 750-1100nm | #87-381 | €103,00 Qté 6+ €82,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.