Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C4060, 1" Teledyne Dalsa Genie™

See More by Teledyne DALSA

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
Stock #16-031 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.850,00
Qté 1+
€2.850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Teledyne DALSA
Famille de Caméras:
Genie Nano-5GigE
Numéro de Modèle:
Nano-5G-C4060

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
124
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
450MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX255
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
8.90
Pixels (H x V):
4,112 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.19 x 7.51
Taux d'Image (fps):
68.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Gamme Dynamique (dB):
76.46
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
9.4 - 9.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
5GigE (PoE)
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 3 digital output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-40 to +80

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
  • Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
  • Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
  • Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste

Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs SONY Pregius avec des résolutions de 3,2 MP à 12,4 MP. L'interface Ethernet 5GigE offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 fois supérieures à l'interface GigE classique, ce qui, combiné à la technologie TurboDrive™, permet à ces caméras d'atteindre des taux d'images jusqu'à 187 fps tout en conservant une qualité d'image complète. Le logiciel Sapera CamExpert inclus fournit une interface simple d'acquisition d'images avec les bibliothèques Sapera LT SDK pour les applications OEM et d'intégration dans des systèmes. Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont présentées dans un boîtier compact, léger et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection de composants électroniques, d'automatisation industrielle et de systèmes de transport intelligents (ITS). Ces caméras respectent la norme de vision AIA GigE pour faciliter leur intégration dans les systèmes d'imagerie.

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer