Produit ajouté au panier

C-CLamp

#58-080

×
Stock #58-080 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Qté 1+
€20,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Puissance de Sortie de 20W
  • Bras Flexible
  • Options à Focalisation et à Aire Disponibles

Les illuminateurs quartz halogène se composent d’une ampoule Halogène 12V/20W dans un logement polyamide d’impact élevé. Un réflecteur Dichroïque dissipant de chaleur procure une large illumination angulaire ou un spectre étroit. La tête de la lampe est montée sur un bras gooseneck de 700 ou 500mm s’ajustant facilement à tout angle. Les lampes peuvent être sécurisées directement à un banc ou peuvent être montées sur une table, ou un fermoir ajustable C, listés ci-dessous.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Table Top Base #58-079 €45,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
C-CLamp #58-080 €20,00   Demande de Devis
  • En Stock