Produit ajouté au panier

Broadband NIR Polarizing Film 10mm Dia

×
Stock #71-116 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Qté 1-9
€49,00
Qté 10+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 +/- 0.25
Épaisseur (mm):
0.58
Tolérance Épaisseur (mm):
+/- 0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+/- 0.25
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2200
Transmission, Single (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
Transmission, Crossed (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéal pour les applications de polarisation NIR
  • Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
  • Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
  • Substrat polymère durable

Le Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) est constitué d'un substrat polymère durable et est idéal pour les applications d'imagerie allant du visible au proche infrarouge (400 - 2200 nm). Ce film polymère polarisant présente une excellente transmission moyenne de 39% avec une efficacité de polarisation supérieure à 99,6% pour une lumière incidente à polarisation aléatoire entre 760 et 2200 nm. De multiples tailles rectangulaires sont disponibles pour être utilisées avec des sources lumineuses allant des lasers NIR de faible puissance avec de petits diamètres de faisceau aux faisceaux lumineux LED de plus grande taille. Le Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) est utilisé dans l’imagerie industrielle et les applications de laboratoire, c'est-à-dire pour atténuer l'intensité des lasers NIR à faible puissance et des LEDs ou pour réduire l'éblouissement des images enregistrées à l'aide de photodétecteurs NIR. L'axe de polarisation est marqué sur la couche de protection du film polymère polarisant pour les pièces rectangulaires et sous forme d'encoche sur le film polymère polarisant pour les pièces circulaires

Remarque : Enlever la couche de protection avant la première utilisation.