Produit ajouté au panier

Caméra Basler acA3088-57uc USB3 Coleur

×
Stock #37-214 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€453,00
Qté 1+
€453,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA3088-57uc

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
80
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX178
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
6.00
Pixels (H x V):
3,088 x 2,064
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm):
7.41 x 4.95
Taux d'Image (fps):
59.00
Profondeur de Pixel:
10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable via camera API
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x 29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

Informations Techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de montage ¼-20 pour ace de Basler #88-517 €14,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 5 m #88-515 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO & Alimentation pour caméras Basler ace, câble dénudé, 10 m #88-516 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #89-410 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
4,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-900 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #67-709 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm #33-303 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm #33-304 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm #33-305 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6