Produit ajouté au panier

Basler ace acA2040-90um NIR Caméra USB 3.0

×
Stock #34-176 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.185,00
Qté 1+
€2.185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
NIR Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA2040-90um

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
80
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV4000
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
4.20
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.26 x 11.26
Taux d'Image (fps):
90.00
Profondeur de Pixel:
10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Gamme Dynamique (dB):
59.0
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x 29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

Informations techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer