Produit ajouté au panier

Caméra Couleur GigE Basler ace acA2040-25gc

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Stock #87-105 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.340,00
Qté 1+
€2.340,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA2040-25gc

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Capteur

Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV4000
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
4.20
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.26 x 11.26
Taux d'Image (fps):
25.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.6 (12VDC External Power Supply)
3.1 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l’idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l’industrie.

Informations Techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Basler ace 12V, 6 Fiches #68-466 €64,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de montage ¼-20 pour ace de Basler #88-517 €14,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble HiRose PLC (Programmable Logic Controller) I/O 6 pin 10m #68-467 €125,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GigE Cat 6 SFTP 5 m #68-470 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 10 m #68-471 €18,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 20 m #68-472 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 30 m #68-473 €41,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 50 m #68-474 €134,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série HP, distance focale HP 8 mm #86-569 €950,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-570 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
16mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-571 €725,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-572 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
35mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-573 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-574 €675,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-410 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6