Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1300-60gm

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Stock #88-327 En Stock
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA1300-60gm

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Capteur

Composante d'Imagerie:
e2v EV76C560
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global and Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Aire Active, H x V (mm):
6.78 x 5.43
Taux d'Image (fps):
60.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Gamme Dynamique (dB):
51.7
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.0 (12VDC External Power Supply)
2.6 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l’idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l’industrie.

Informations techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Basler ace 12V, 6 Fiches #68-466 €64,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de montage ¼-20 pour ace de Basler #88-517 €14,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble HiRose PLC (Programmable Logic Controller) I/O 6 pin 10m #68-467 €125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GigE Cat 6 SFTP 5 m #68-470 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 10 m #68-471 €18,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 20 m #68-472 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 30 m #68-473 €41,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 50 m #68-474 €134,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
3,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #89-410 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
4,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-900 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #67-709 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm #33-303 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm #33-304 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm #33-305 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6