Produit ajouté au panier

Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Monochrome

See More by Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
Stock #34-716 En Stock
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.280,00
Qté 1+
€1.280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Manta
Numéro de Modèle:
Manta G-319B

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
190
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX265
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Pixels (H x V):
2,064 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.1 x 5.3
Taux d'Image (fps):
37.60
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Gamme Dynamique (dB):
72.3
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.7 (12VDC External Power Supply)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Remplacement idéal de caméras analogiques
  • Capteurs jusqu'`à 1" max.
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB

Les Caméras GigE Manta Allied Vision sont un excellent choix dans l’utilisation d’une interface GigE. Avec une interface intuitive ainsi qu’un SDK très développé, ces caméras sont d’un excellent rapport qualité-prix. Avec des options de résolution allant de 0,3 à 12 MégaPixels, les capteurs couvrent une large variété d’applications. Les Caméras GigE Manta Allied Vision se caractérisent par de capteurs de tailles allant de 1/4" à 1". Le Câble GigE #63-431 et Alimentation d'Énergie #68-586, sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation. Câbles GigE supplémentaires, ainsi qu'une Platine de Montage ¼-20 #89-996 et Câble I/O 12 Fiches #62-712 sont disponibles.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Manta ¼-20 Trépied #89-996 €24,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Déclencheur à Connecteur Hirose 12 Broches vers BNC, 2 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #88-367 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 3 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #63-757 €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 5 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #62-712 €66,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #89-410 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
4,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-900 €430,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #67-709 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm #33-303 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm #33-304 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm #33-305 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6