Produit ajouté au panier

Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra CMOS Monochrome

See More by Allied Vision

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
Stock #88-472 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.040,00
Qté 1+
€2.040,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Mako
Numéro de Modèle:
G-419B

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
80
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
64MB
Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV4000
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
4.20
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 11.3
Taux d'Image (fps):
26.30
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
41μs to 153s
Gamme Dynamique (dB):
57.1
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.3 (12VDC External Power Supply)
2.7 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

GigE cable and power supply (if not using PoE) required for operation.

  • Boîtier métallique compact et robuste
  • Une entrée et trois sorties optocouplées
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum

Les Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision sont une solution numérique de remplacement parfaite pour les caméras analogiques, dans toute une variété d'applications incluant les robots, l'inspection ou la logistique. Les Caméras PoE Mako d'Allied Vision disposent d'un capteur aligné avec précision qui permet d'optimiser la performance de l'image, en plus d'un tampon d'image de 64 Mo. Pour une meilleure adaptabilité, ces caméras sont également équipées de plusieurs fonctions intelligentes, incluant la lecture de la région d'intêrét, l'exposition programmable et la balance des blancs, ainsi qu'un contrôle facile de la bande passante. Les Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision utilisent un boîtier métallique robuste avec contrôle de la température de la caméra, pour assurer son fonctionnement dans différents environnements. Ces caméras sont proposées en monochrome et en couleur, avec des résolutions variables.

Remarque : Un câble GigE et une alimentation (si vous n'utilisez pas de PoE) sont nécessaires à tout fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer