Produit ajouté au panier

Allied Vision Guppy Pro F-201 Caméra Couleur CCD

See More by Allied Vision
×
Stock #68-570 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Qté 1+
€1.660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Guppy Pro
Numéro de Modèle:
F-201

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
70
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
64MB
Composante d'Imagerie:
Sony ICX274
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
2.00
Pixels (H x V):
1,624 x 1,234
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.4 x 4.4
Aire Active, H x V (mm):
7.2 x 5.4
Taux d'Image (fps):
14.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31

Electrical

Consommation de Puissance (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
FireWire.b
Connecteur:
FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Alimentation:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Ultra-compactes
  • Interface FireWire.b
  • Prix coûtant
  • Jusqu’à 120 images/s

Les caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b font partie de la gamme de caméras Guppy Pro d'Allied Vision, qui offre une imagerie de haute qualité à un prix abordable. Ces caméras sont parfaites pour un grand nombre d'applications allant de l’automatisation industrielle à la microscopie de table. Ces caméras, qui constituent une mise à niveau idéale pour un système de caméras analogiques, sont disponibles avec des capteurs de ¼" à ½" et disposent d'une mémoire embarquée de 64 Mo. Les caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b sont équipées d'un câble Firewire de base ainsi que d'un pilote et d'un SDK. Les caméras sont disponibles en monochrome ou en couleur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer