Produit ajouté au panier

Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 10 m

See More by Allied Vision
×
Stock #23-577 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Qté 1+
€52,00
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
Reach 240:

Description produit

  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus

Les caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE présentent un facteur de forme léger et compact et combinent les avantages de la norme GigE Vision établie avec la flexibilité de la plateforme Alvium. La technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® offre une bibliothèque complète de traitement d'images pour des fonctions avancées de correction et de prétraitement d'images embarquées afin de soulager l'ordinateur hôte et le processeur. Ces caméras sont dotées du matériel standard industriel le plus récent et peuvent être facilement intégrées dans n'importe quel système de vision tout en garantissant une disponibilité et une fiabilité à long terme. L'alignement précis des capteurs, la propreté améliorée, la correction du bruit à motif fixe et la correction des pixels défectueux permettent d’atteindre des résolutions allant jusqu'à 24,6 MP et des fréquences d'images allant jusqu'à 276 images par seconde. Les caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE disposent d'un port Gigabit Ethernet sur le panneau arrière et sont disponibles dans une variété d'options monochromes et de couleurs avec des interfaces d'objectif de monture C ou de monture S.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 3 m #23-575 €21,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 5 m #23-576 €31,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 10 m #23-577 €52,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 3 m #23-578 €37,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 5 m #23-579 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 10 m #23-580 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique AV Alvium G1/G5 #23-581 €94,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Dissipateur Thermique AV Alvium G1/G5, lot de 2 #23-643 €48,00   Demande de Devis