Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-1620c, 5GigE PoE, Monture C, 1,1", 16,2 MP

See More by Allied Vision
×
Stock #23-636 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.235,00
Qté 1+
€2.235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Alvium G5
Numéro de Modèle:
Alvium G5-1620c

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 × 29 × 29
Poids (g):
100
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
512KB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX542
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
16.20
Pixels (H x V):
5,328 x 3,040
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
14.59 x 8.33
Taux d'Image (fps):
30.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
23 μs to 10 s
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
External power: 7.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 7.5 W

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
5GigE (PoE)
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin TFM

Filetage & montage

Filetage:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +60
Température de Stockage (°C):
-20 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus

Les caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE présentent un facteur de forme léger et compact et combinent les avantages de la norme 5GigE Vision établie avec la flexibilité de la plateforme Alvium. Dotée de la technologie ALVIUM®, cette caméra en forme de cube offre une qualité d'image élevée pour une faible consommation d'énergie. Ces caméras sont dotées du matériel standard industriel le plus récent et peuvent être facilement intégrées dans n'importe quel système de vision USB3 ou GigE tout en garantissant une disponibilité et une fiabilité à long terme. L'alignement précis des capteurs, la propreté améliorée, la correction du bruit à motif fixe et la correction des pixels défectueux permettent d’atteindre des résolutions allant jusqu'à 24,6 MP et des fréquences d'images allant jusqu'à 691 images par seconde. Les caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE disposent d'un port Gigabit Ethernet sur le panneau arrière et sont disponibles dans une variété d'options monochromes et de couleurs avec des interfaces d'objectif de monture C ou de monture S, le tout dans le format compact d'un cube.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 3 m #23-575 €21,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 5 m #23-576 €31,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Verrouillage AV Cat6 1G/5GigE, 10 m #23-577 €52,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 3 m #23-578 €37,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 5 m #23-579 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO AV Alvium G1/G5, 10 m #23-580 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique AV Alvium G1/G5 #23-581 €94,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Dissipateur Thermique AV Alvium G1/G5, lot de 2 #23-643 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6