Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel)

See More by Allied Vision

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Back) +3
×
Stock #14-875 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€535,00
Qté 1+
€535,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Alvium
Numéro de Modèle:
1800 U-319m

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
45
Housing:
Partial

Capteur

Tampon d’Image:
256KB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX265
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Pixels (H x V):
2,064 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.1 x 5.3
Taux d'Image (fps):
53.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
175μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
72
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
Température de Stockage (°C):
-20 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec prétraitement d'Image intégré
  • Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 mégapixels
  • Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1

Les Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 se caractérisent par leur conception légère et compact avec la technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM®, offrant une bibliothèque complète de traitement d'images pour des fonctions avancées de correction et de prétraitement d'images embarquées afin de soulager l'ordinateur hôte et le processeur. Outre le fonctionnement des caméras intelligentes, la conception unique du SoC permet également une faible consommation d'énergie et une facilité d'intégration, ce qui les rend idéales pour les applications de vision industrielle, de robotique et de vision embarquée de la prochaine génération. Les caméras sont dotées de divers capteurs populaires Pregius et On Semi CMOS de Sony avec une haute qualité d'image, un taux d'images rapide et une interface USB3 Vision standard. La monture d'objectif activement alignée minimise les incohérences et les variations. Les Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 sont dotées d'un port USB sur le panneau arrière et sont disponibles dans une variété de configurations monochromes et couleurs, notamment de monture C, de monture CS et de monture S. Les versions en boîtier complet sont les mieux adaptées au prototypage, au développement et à l'utilisation par l'utilisateur final. Les configurations à boîtier partiel et sur circuit ont un circuit imprimé de capteur d'image exposé sans dissipateur thermique afin de réduire l'espace et de faciliter l'intégration dans des systèmes, ce qui rend ces caméras idéales pour la conception embarquée OEM.

Remarque : Les versions sur circuit n'ont pas de monture d'objectif.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Monture C vers M12 pour Objectif UCi #12-879 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Espaceur de 5 mm pour Conversion de Caméras de Monture CS en Monture C #03-618 €23,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble AVT USB 3.0, Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #14-903 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 8 m #34-212 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble JST 7 Fiches sans Verrouillage à Vis, longueur de 0,4 m #14-154 €13,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble JST 7 Fiches sans Verrouillage à Vis, longueur de 5 m #14-155 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage M6 et 1/4-20 pour Alvium #14-156 €19,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6