Les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination sont des illuminateurs compacts conçus pour les applications qui nécessitent un éclairage structuré. Ces illuminateurs peuvent être utilisés avec n'importe quel objectif d'imagerie à monture C compatible et un réticule de 21 mm structuré négativement pour arriver à des géométries d'éclairage structurées de façon spécifique. Lorsqu'ils sont utilisés sans réticule, les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination peuvent être considérés comme des spots lumineux réglables. Les illuminateurs sont disponibles en bleu, vert, rouge ou blanc.
Remarque : L'alimentation et un objectif d'imagerie de monture C sont requis et vendus séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Réticule pour Projecteur de Motifs, Ligne Unique | #88-518 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Réticule en Croix pour Projecteur de Motifs | #88-519 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Réticule pour Projecteur de Motifs, 8 Lignes | #88-520 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Réticule pour Projecteur de Motifs, Grille 7 x 7 | #88-521 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Réticule pour Projecteur de Motifs, Bord | #88-522 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés | #66-855 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm | #59-870 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm | #59-871 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 35 mm | #59-872 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C | #59-873 | €350,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.