Produit ajouté au panier

Projecteur de Motif à LED de AI Vert 530nm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #87-448 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Qté 1+
€775,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL191-530IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Réticule (mm):
20.8

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Différentes longueurs d'onde disponibles
  • Équipent les objectifs d'imagerie à monture C pour contrôler la géométrie d'éclairage
  • Idéaux pour la reconstruction et la cartographie 3D

Les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination sont des illuminateurs compacts conçus pour les applications qui nécessitent un éclairage structuré. Ces illuminateurs peuvent être utilisés avec n'importe quel objectif d'imagerie à monture C compatible et un réticule de 21 mm structuré négativement pour arriver à des géométries d'éclairage structurées de façon spécifique. Lorsqu'ils sont utilisés sans réticule, les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination peuvent être considérés comme des spots lumineux réglables. Les illuminateurs sont disponibles en bleu, vert, rouge ou blanc. 

Remarque : L'alimentation et un objectif d'imagerie de monture C sont requis et vendus séparément.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Réticule pour Projecteur de Motifs, Ligne Unique #88-518 €170,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Réticule en Croix pour Projecteur de Motifs #88-519 €170,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule pour Projecteur de Motifs, 8 Lignes #88-520 €170,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule pour Projecteur de Motifs, Grille 7 x 7 #88-521 €170,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule pour Projecteur de Motifs, Bord #88-522 €170,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm #59-870 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm #59-871 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 35 mm #59-872 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #59-873 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock