Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Écrou d'Ajustement pour Montures Cinématiques TECHSPEC®

Adjustment Screw for TECHSPEC® Kinematic Mounts, #58-881

×
Stock #58-881 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Qté 1-4
€27,00
Qté 5+
€24,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type of Accessory:
Adjustment Screw

Propriétés physiques et mécaniques

Size of Compatible Mount (mm):
12.5/12.7 and 25.0/25.4 Optic Mounts, 50/50.8 Table Platform

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Écrous d’Ajustement: 100 TPI
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
  • Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
  • Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
  • Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
  • Montures Optiques et Options deTable
  • Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles

Notre famille de Montures Cinématiques TECHSPEC® incluent les Montures Optiques et les Plateformes de Montage. Chaque Monture se compose d’écrous d’ajustement à haute précision en versions à deux ou trois écrous. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l’axe optique. Les positionneurs optiques supportent les composants optiques des tailles Impériales et Métriques les plus fréquentes. En plus, les versions à Filetage C et T sont compatibles avec notre fameuse série de composants de montage, offrant plus de 30 options de taille de montage. Les adaptateurs horizontalux permettent une conversion rapide et ouvertures maximisées (diamètres de 19.05 et 38.1mm).

Molettes d’ajustement sont retirables pour l’ajustement par clef Allen (clef de 2mm). Des écrous de blocage en nylon (clef hex de 1.5mm incluse) facilitent le placement des composants optiques.

La construction assure la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour tous les ajustements (en comparaison avec les autres types de mécaniques ayant seulement un contact offre un mouvement régulier et une “sensation” de qualité. Le matériau en nylon assure que vos composants optiques ne s’abiment pas. Le Filetage cuivré fournit une durabilité à long terme avec nos écrous en acier inoxydable.

L’écrou d’ajustement #58-882 est conçu uniquement pour l’utilisation avec les Montures de 2”, les Montures T ou avec les larges (3”) Plateformes Cinématiques. L’utilisation avec les Montures de 1”, les Montures C, ou les petites Plateformes Cinématiques endommageront les ressorts.