Produit ajouté au panier

Abbe Refractometer

×
Stock #59-577 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.631,00
Qté 1+
€1.631,00
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
  • Large Gamme d’Index de Réfraction
  • Echelles à Haute Résolution
  • Affichage Numérique de la Température
  • Alimenté par Piles
  • Simple Mesure de Dispersion

Ce réfractomètre d’Abbé est idéal pour la mesure d’index de réfraction de verre aussi bien que pour des liquides transparents et translucides ainsi que des solides. L’instrument peut être configuré pour fonctionner en mode traditionnel étant le ‘ Mode Transmis’, ou pour des échantillons non homogène ou opaque en ‘Mode Réfléchit’. Le prisme est illuminé en alignant le réflecteur avec une source lumineuse adéquate, la limite de démarcation peut alors être observée à l’aide de l’oculaire et une lecture peut être prise à partir de l’index de réfraction ou des échelles de Brix. Une précise régulation de la température du prisme est acquise via les connexions waterbath et peut être monitorée via l’affichage numérique (Affichage de la Température en °C uniquement). Les lectures peuvent être obtenues à 4 décimales sur l’échelle de l’index de réfraction et 1 décimale sur l’échelle de Brix. Le modèle inclut : platine de calibration, liquide de contact, manuel d’instruction et placé dans une boîte extrêmement durable et facile à transporter.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Assemblage de Prisme de Remplacement #59-578 €326,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Liquide de Contact 6 ml (échantillons présentant un RI jusqu'à 1,65) #59-579 €50,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Liquide de Contact 6 ml (échantillons présentant un RI jusqu'à 1,74) #59-580 Fin de Série €46,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer