Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Lame de Monture C, 35 x 35 mm, 3 mm d’épaisseur

Mount Only (no optics included) for any 35mm sq x 3mm Thick Plate, #56-265

×
Stock #56-265 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€265,00
Qté 1-4
€265,00
Qté 5+
€233,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type d'Optique:
Square
Remarque:
Includes one C-Mount Aperture Cap (#55-245)
Dimensions of Compatible Optics (mm):
35.0 Sq.

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38.0 x 38.8 x 50.0
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0
Épaisseur min. des optiques compatibles:
3.00
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.00

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
  • Offrent une interface de monture de 90°
  • Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique

Les Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T TECHSPEC® permettent l'intégration d'optiques sous forme de cubes et lames dans les systèmes de monture C, S et T. Ces montures comportent quatre ouvertures filetées de monture C, S ou T qui peuvent également servir de points de connexion pour d'autres composants de monture C, S ou T. Un trou taraudé M6 ou 1/4-20 est prévu sur la base pour le montage sur tige, ce qui rend ces montures compatibles avec les systèmes de table optique et de paillasse. Les Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T TECHSPEC® fournissent une interface de montage à 90° idéale pour placer les séparateurs de faisceau, les filtres et les miroirs dans un système. Des couvercles d'ouverture de monture C, S et T sont disponibles pour bloquer la lumière des ouvertures inutilisées et pour protéger l'optique de la poussière et des débris.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Couvercle d’Ouverture Femelle de Monture C #55-245 €28,75 Qté 5+ €25,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Couvercle d’Ouverture Mâle de Monture C #58-199 €16,00 Qté 10+ €14,20   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Couvercle d’Ouverture de Monture S #11-137 €28,75 Qté 5+ €25,70   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Couvercle d’Ouverture de Monture T #66-037 €28,75 Qté 5+ €25,70   Demande de Devis