Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm Dia. x -12mm FL, traité VIS-NIR, Lentille DCV

×
Stock #48-942 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,50
Qté 1-9
€43,50
Qté 10+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Concave Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.43

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-12.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.33
Ouverture Numérique NA:
0.38
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-12.41
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1=-R2 (mm):
-19.16
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1000 nm
  • <0,25% de réflectivité à 880 nm
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Traitements disponibles : Non-Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont optimisées pour la transmission (>99%) dans l'infrarouge proche. Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées ou en options de traitement AR VIS-EXTMgF2VIS 0°, NIR I ou NIR II.

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
9mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-553 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 9 mm Fixed #38-747 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Lentilles, 25 mm Dia. Extérieur, 9 mm Dia. Optique Fixed #85-552 €42,75
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer