Produit ajouté au panier

940nm, UltraSeal Washdown Spot Light

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
Stock #21-975 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.475,00
Qté 1+
€1.475,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL316M-940IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
25
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
290

Propriétés optiques

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
940.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Idéaux pour les applications de fabrication hygiénique et aseptique
  • Intensité de plus de 60.000 lux à une distance de travail de 300 mm

Les Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination sont idéaux pour les environnements extrêmes, y compris le nettoyage à la vapeur à haute pression et l'immersion prolongée dans des liquides. Disponibles en cinq couleurs, ces spot lumineux se caractérisent par une intensité élevée et une uniformité constante. Ces spots lumineux sont certifiés IP69K et leur finition nickel exclusive assure une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, tandis que la conception étanche réduit le risque d'accumulation de matériaux et améliore la facilité de nettoyage. Les Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination peuvent être utilisés dans les environnements d'inspection hygiéniques, la fabrication aseptique et les applications alimentaires et de boissons.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis