Produit ajouté au panier

Bloc de Faisceau Laser Noirci, Acktar, Ouverture de 92 x 81 mm

See More by Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block

Acktar Blackened Laser Beam Block
×
Stock #13-517 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€329,00
Qté 1-2
€329,00
Qté 3+
€309,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Beam Block
Numéro de Modèle:
LBD-F-81
Remarque:
Backside has M3 screw holes for 92mm cooling fan attachment (not included)

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Taille d'Ouverture:
92 x 81mm
Dimensions (mm):
92 L x 92 W x 10 T

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Black
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
100 - 10000

Electrical

Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
20
Maximum Power (W):
50

Filetage & montage

Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges

Les Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar sont dotés de traitements exclusifs conçus pour absorber la lumière laser incidente des spectres allant de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge à ondes longues (LWIR). Ces traitements Acktar peuvent atteindre un facteur de réflectivité inférieur à 10-6 (modèles de pièges à faisceau) et ont des seuils de dommages laser allant jusqu'à 20 W/cm2. Un trou taraudé M6 sur les deux modèles de piège à faisceau et de bloc de faisceau permet un montage facile aux tiges optiques pour l'intégration dans les systèmes optiques. Les Pièges et Blocs pour Faisceaux Laser Noircis Acktar sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à des faisceaux laser petits ou grands, ce qui augmente la sécurité générale du laboratoire en réduisant le risque de dommages causés par le laser. La conception du bloc de faisceau plat comporte des vis arrière pour la fixation d'un ventilateur de refroidissement de 92 mm, ce qui permet d'accoupler plusieurs blocs pour couvrir de grandes surfaces.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer