Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

900nm OD 4 Filtre Passe-Bas 50mm de Diamètre

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
Stock #84-731 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€565,00
Qté 1-5
€565,00
Qté 6+
€452,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Shortpass Filter
Remarque:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
>80
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
900.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
930 - 1250
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
≥91
Bande de Transmission (nm):
425 - 890
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Facteur Pente (%):
<1
Tolérance Coupure (%):
±1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1250

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés

Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance ont un meilleur blocage dans la bande de rejet tout en maximisant la transmission dans la bande passante. Ils ont une densité optique de 4,0 dans la bande de réjet,  combinée avec une transmission de 91% dans la bande passante, ce qui rend ces filtres  idéaux pour une grande variété d'applications. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance  peuvent être combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® pour créer un filtre passe-bande de précision personnalisé. Les Kits de Filtres Passe-Bas VIS comprennent 7 filtres entre 400 et 700 nm et sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres. 

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-567 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-568 €46,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €89,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique Fixed #17-516 €89,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €125,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €138,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €145,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cellule Optique, 50,0/50,8 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-465 Fin de Série €173,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 50/50,8 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €194,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Nouveau €230,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Nouveau €250,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-514 €330,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #55-005 €337,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 50/50,8 mm (avec vis micrométrique) Adjustable - Tip-Tilt #56-326 €361,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique pour Miroir, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-520 €423,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #55-000 €478,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-518 €522,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00