Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande IR, 9,00 µm CWL, 25,0 mm de dia., 0,50 µm FWHM

×
Stock #17-250 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1-9
€635,00
Qté 10+
€570,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Ozone (O3) Detection

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Ouverture Utile CA (mm):
20.0
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
9,000.00 ±90
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
500.00 ±50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon Floatzone (SiFz)
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
≥65 (at peak)
Gamme de Blocage (nm):
200 - 16000
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
9.00 ±0.090
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm):
0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
  • Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
  • Filtre interférentiel à substrat unique

Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR), développés dans un esprit de durabilité, offrent une transmission élevée et un fort rejet nécessaires pour isoler des régions spectrales à bandes étroites. La construction diélectrique à substrat unique assure une facilité d'entretien, permettant une utilisation dans des environnements difficiles. Les filtres sont très appréciés pour la sécurité et la surveillance environnementale ainsi que pour les applications FLIR. Les Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) ont des longueurs d'onde centrales de 2,7-12,4 μm. Ces filtres sont disponibles dans des diamètres de 12,5, 25 ou 50 mm, dans une variété de longueurs d'onde centrales.

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont très utilisés dans une variété d'applications biotechnologiques et biomédicales et en chimie quantitative our transmettre de manière sélective une étroite gamme de longueurs d'ondes tout en bloquant les autres. Les filtres interférentiels sont fréquemment utilisés en chimie clinique, pour les tests environnementaux, en colorimétrie, dans la séparation d'éléments et de raies laser, en photométrie de flamme, en fluorescence et dans les immuno-essais. Par ailleurs, les filtres interférentiels sont utilisés pour sélectionner des raies spectrales discrètes à partir de lampes à décharge à arc ou à gaz telles que les lampes à Hg, Xe et à Cd. Ils permettent également d'isoler une raie particulière à partir des lasers Ar, Kr et Nd:YAG entre-autres. Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont souvent utilisés conjointement avec des modules diode laser et des LEDs.