Produit ajouté au panier

Téléobjectif P-Iris avec Interrupteur Photo, Monture CS, Coupure IR, 9,0 - 36,0 mm FL

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

×
Stock #22-824 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€490,00
Qté 1+
€490,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Varifocal Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Motorized
Longueur (mm):
62.50
Diamètre Max. (mm):
54.00
Poids (g):
68.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
39° - 10°
Distance de Travail (mm):
2500 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.5 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2.3"

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
  • Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
  • Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles

Les Téléobjectifs Varifocaux Motorisés offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, permettant à l'utilisateur de faire un zoom avant sur une zone d'intérêt ou un zoom arrière pour une investigation complète de la scène.  Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge. Cette correction IR permet de conserver la netteté de l'image en plein jour, de nuit ou lorsqu'il y a un mélange d'éclairage visible et IR.  Les Téléobjectifs Varifocaux Motorisés permettent à l'utilisateur d'optimiser le champ de vision avec un zoom optique 4X pour cibler une zone d'intérêt, puis de zoomer numériquement jusqu'à 16X. Ils sont idéaux pour des applications telles que la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique.

Remarque : Les objectifs P-Iris et DC Auto-Iris ne sont pas compatibles avec les caméras de vision industrielle standard car ils nécessitent un connecteur auto-iris compatible.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Support de Filtre en Aluminium Haute Performance #22-829 €92,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Demande de Devis