Produit ajouté au panier

8" x 10", Filtre Plastique Rouge

×
Stock #46-623 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,00
Qté 1-49
€153,00
Qté 50+
€137,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
203.2 x 254.0
Longueur (mm):
254.00
Dimensions (pouces):
8 x 10
Épaisseur (mm):
1.50
Largeur (mm):
203.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Indice de Réfraction (nd):
1.501
Transmission (%):
>20
Nombre d'Abbe (vd):
57.00

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
1.320 at 25°

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
  • Excellente résistance thermique
  • Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage

Les Filtres Optiques en Plastique Colorés ont des propriétés thermiques excellentes. Traditionnellement, les limites des matériaux plastiques les ont rendus inadaptés aux applications optiques exigeantes. Cependant, l’avancement dans la technologie plastique a produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Les Filtres Optiques en Plastique Colorés sont idéaux pour une utilisation comme écran ou filtre. Ces filtres, avec leur substrat ADC thermodurcissable, sont également disponibles dans des tailles, formes, couleurs et styles personnalisés pour des applications OEM qualifiées à haut volume.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.