Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF2, 8 mm de dia x 5,6 mm FL

×
Stock #21-193 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1-10
€45,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
8.00 +0.0/-0.2
Centrage (arcmin):
≤30
Ouverture Utile CA (mm):
7.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.33
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.30
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
8
Shape of Back Surface:
Convex

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
5.60
Ouverture Numérique NA:
0.71
Distance Focale Arrière BFL (mm):
3.3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-ZK2
Tolérance Distance Focale (%):
±5
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Qualité de Surface:
80-50 (typical)
f/#:
0.7
Rayon R2 (mm):
16.52
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Lentilles d’Illumination Moulées
  • Conception Asphérique ou Sphérique
  • Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d’illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d’émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d’illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

Informations techniques

Coating Curves

  • Traitement MgF₂ (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.