Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse IR LED 850 nm, 86 x 28,8 mm

See More by CCS

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
Stock #21-845 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Qté 1+
€765,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
LDL-74X27IR2-850
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Bar Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm
Poids (g):
80
Zone Active (mm):
74 x 27.2

Optical Properties

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
850.00

Performance

Consommation de Puissance (W):
6.9

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de longueur d'onde de 850 ou 940 nm
  • Boîtier compact et léger
  • Configurations à une ou quatre barres disponibles 

Les Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS fournissent un éclairage infrarouge uniforme sur une zone localisée. Conçues avec un boîtier compact et léger, ces barres lumineuses peuvent être facilement intégrées dans des applications où la zone de travail est limitée. Les Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS sont idéales pour une variété d'applications de test et d'inspection dans les environnements industriels et de fabrication, telles que la détection de corps étrangers, la réduction des couleurs dans les images monochromatiques et l'isolation des caractères pour la reconnaissance optique de caractères (OCR). Ces barres lumineuses sont disponibles en tant que barre simple ou en tant que configuration carrée à 4 barres, les deux options présentant des angles de sortie réglables. Par rapport à la lumière visible, la lumière infrarouge présente un taux de dispersion plus faible et un taux de transmission plus élevé, ce qui permet de réduire les réflexions de surface et de pénétrer plus profondément dans les matériaux pour l'imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer