Produit ajouté au panier

Filtres Raie Laser Haute Performance, 852 nm, 12,5 mm de dia.

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
Stock #12-272 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€368,00
Qté 1+
€368,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
≥10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Résistance Physique:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Épaisseur du Substrat (mm):
2.0 ±0.1

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
3.2
Gamme de Blocage OD 5 (nm):
652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
783.8 - 839.2 & 864.8 - 937.2
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
852.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
852
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
3.20 - 6.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Transmission Min. (%):
>90
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>90
Gamme de Blocage (nm):
652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5 ±0.1

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ultra-Haute Transmission >90%
  • FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
  • Performance Hors du Commun et Fiabilité

Nos filtres à raie laser à haute performance indiquent le nouveau standard en performance et fiabilité de filtre passe-bande. Fabriqué en utilisant une technologie d'injection de faisceaux d'ions, ces filtres atteignent une transmission >90% à la longueur d'onde laser de conception, et offrent un blocage >5.0 OD à juste ±1% de la longueur d'onde laser. Ces filtres sont idéaux pour une instrumentation de fluorescence à base laser, spectroscopie Raman, et systèmes analytiques et médicaux. Conçus pour offrir une transmission maximale d'émission stimulée tout en éliminant l'émission spontanée, ces filtres sont le parfait complément des filtres Passe-Haut Raie Laser et Filtres Rugate Notch.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 0,1 J/cm2 à 532 nm, 10 ns.

Informations techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis-Mère Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €252,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis Micrométrique Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €270,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00