Produit ajouté au panier

Réseau d’Angle de Rainure de 29,9°, 830 Rainures, 25 x 25 mm

×
Stock #49-581 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€122,00
Qté 1-9
€122,00
Qté 10+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Transmission Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Construction:
Blazed (Ruled) Grating
Longueur (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.5
Largeur (mm):
25.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5

Propriétés optiques

Traits par mm:
830
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Angle Blasé (°):
29.9
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'Onde:
VIS
Angle de rainure (°):
29.9

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Faible sensibilité à la polarisation
  • Idéaux pour les configurations en ligne
  • Conçus pour disperser la lumière à des angles spécifiques  

Les réseaux de transmission sont conçus pour disperser une lumière incidente à des angles spécifiques. La dispersion angulaire est fonction de l'angle d'incidence et de l'espacement des rainures. La dispersion augmente lorsque l’angle d’incidence augmente ou lorsque l’espace entre les rainures diminue. Un espacement grossier des rainures maintient une haute efficacité alors que les espaces minimes réduisent la transmission à de longues distances de travail résultant en une faible efficacité. Les Réseaux de Transmission sont proposés en 3 dimensions avec différentes densités de rainures.   

Les Réseaux de Transmission offrent une faible sensibilité à la polarisation, contrairement aux réseaux de réflexion, car la lumière incidente n'est pas réfléchie par un traitement de miroir tel que l'aluminium. Puisque la lumière est transmise à travers le réseau au lieu d’être réfléchie, les réseaux de transmission peuvent être utilisés en configurations en ligne. Ils sont également idéaux pour l’utilisation avec des monochromateurs et spectromètres. 

Les Réseaux de Transmission sont fabriqués de la même manière que les réseaux de réflexion gravés, c'est-à-dire qu'une réplique d'un réseau maître est créée en dupliquant sa surface rainurée à l'aide d'une fine couche déposée sous vide, sauf qu'ils n'ont pas de surcouche réfléchissante. Les réseaux de transmission non traités offrent une grande efficacité sur une large gamme de longueurs d'onde, tandis que les réseaux traités d'une couche antireflets (AR) augmentent les performances à une longueur d'onde spécifique. Des versions avec traitement AR sont disponibles sur demande ; veuillez contacter notre Département d'ingénierie des applications.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.