Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail, Vert 530 nm, 81 mm de dia.

See More by Advanced Illumination
×
Stock #18-605 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€640,00
Qté 1+
€640,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL246-530IC
Durée de Vie LED (heures):
50000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
81.00
Poids (g):
575

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00

Electrical

Courant d'entrée minimum:
0.55A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Éclairage uniforme à de longues distances de travail
  • Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
  • Distances de travail allant jusqu’à 2 700 mm
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination sont conçus pour les applications nécessitant un éclairage intense sur de longues distances de travail. Ces spots lumineux sont dotés de 12 LED à courant élevé précisément focalisées pour produire un éclairage de haute luminosité à des distances de travail de 300 mm à 2 700 mm. Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde et sont idéaux pour les applications nécessitant un petit champ de vision et de longues distances de travail.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis