Produit ajouté au panier

Objectif Aplanétique aplanoXX 800 nm, NA de 0,80 | aplanoXX NA0.8_20_800

See More by AdlOptica
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives
×
Stock #19-492 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.300,00
Qté 1+
€8.300,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
aplanoXX NA0.8_20_800
Type:
Objective
Champ de Vision (°):
±0.3
Remarque:
Includes aplanoXX objective, mounted protective window (#19-496), and spanner wrench #19-497)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
20
Diamètre (mm):
44.00
Longueur (mm):
54.10

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800
Distance Focale FL (mm):
12.50
Ouverture Numérique NA:
0.80
Distance de Travail (mm):
2.5 (1.6 with Protective Window)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
770 - 900
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 mJ @ 5ns
300 μJ @ 1ps
Profondeur de focalisation (mm):
0 - 4
Diamètre du Faisceau (mm):
20 (maximum)
Seuil de dommages, pulsé:
100 mJ @ 5ns
300 μJ @ 1ps

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Conception optique aplanétique
  • Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
  • Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
  • Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica également disponibles

Les Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica compensent l'aberration sphérique et la coma lors de la mise au point dans le verre, le saphir, le carbure de silicium, le silicium, le PMMA et d'autres matériaux transparents à des profondeurs allant jusqu'à 4 mm. Ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec des lasers ultra-rapides à l’état solide et à fibre et sont optimisés pour 800 nm (Ti:saphir) et 1030 nm (dopé Yb). Dotés d'un filetage de monture C et d'une conception optique insensible au désalignement, ces objectifs sont faciles à intégrer dans les systèmes laser. Les Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica sont idéaux pour le micro-usinage du verre, la nanofabrication 3D, l'enregistrement des guides d'ondes et la gravure laser sélective. Un collier sur l'objectif permet de régler manuellement la mise au point et une fenêtre frontale remplaçable protège des débris pendant l’usinage de matériaux.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Fenêtre de Remplacement pour Objectifs foXXus et aplanoXX de 515/1030 nm #19-493 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre de Remplacement non Montée pour Objectif aplanoXX de 800 nm, NA de 0,80 #19-494 €99,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre Montée pour Objectif aplanoXX de 1030 nm, NA de 0,80 #19-495 €307,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre Montée pour Objectif aplanoXX de 800 nm, NA de 0,80 #19-496 €307,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage pour Objectif Aplanétique aplanoXX #19-497 €99,00   Demande de Devis