Produit ajouté au panier

Câble GPIO à Connecteur Hirose pour Flea3/Grasshopper3, 8 Broches, 4,5 m

See More by Teledyne FLIR

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060
×
Stock #88-060 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,00
Qté 1+
€57,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
4.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
  • Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3 : Une caméra matricielle de vision industrielle

La Grasshopper®3 offre une alternative rentable, puissante et facile à utiliser aux solutions Camera Link et dual GigE LAG. 

La gamme des caméras Grasshopper®3 combine les avantages du CCD avec le prix abordable et le débit de données des interfaces USB 3.0 ou GigE. Ce modèle de caméra haute performance offre une gamme de caractéristiques avec des capteurs CMOS ou CCD.  Son architecture basée sur un FPGA et un tampon de trame offre une fiabilité optimale, un ensemble riche de fonctionnalités et un pipeline de traitement d'images complet comprenant l'interpolation des couleurs, le gamma et la fonctionnalité de table de recherche.

Remarque : Un câble USB 3.0 (vendu séparément) est nécessaire pour le fonctionnement. Alimentation électrique optionnelle (#86-784) disponible. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

Caractéristiques 

  • Facteur de forme compacte 
  • Modèles USB 3.0 avec des résolutions de 2,3 à 12 mégapixels
  • Modèle d'interface GigE à 2,3 mégapixels pour une performance de bande passante élevée
  • Diverses options de capteurs CCD et CMOS haute résolution et grand format
  • Outils de transformation des couleurs pour des couleurs fidèles à la réalité 
  • Les modèles GigE sont dotés de la fonction PoE pour une installation et une maintenance simplifiées.
  • SDK Spinnaker et échantillons de code

Applications 

  • Automatisation industrielle 
  • Mesure 3D
  • Inspection des écrans plats
  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmologie 
  • Systèmes de circulation intelligents

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #86-770 €25,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 5 m #88-058 €38,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector #86-771 €33,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO à Connecteur Hirose pour Flea3/Grasshopper3, 8 Broches, 1 m #88-059 €51,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO à Connecteur Hirose pour Flea3/Grasshopper3, 8 Broches, 4,5 m #88-060 €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Grasshopper3 Tripod Adapter #88-057 €12,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card #86-769 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock