Produit ajouté au panier

Loupe de Mesure Peak 7X avec Échelle Linéaire et Réticule

Linear Scale

Linear Scale Crosshair Scale Loupe with Scale
×
Stock #88-613 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€106,00
Qté 1-4
€106,00
Qté 5+
€99,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (pouces):
1.00
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Diamètre Réticule (mm):
35.00
Hauteur (pouces):
1.75

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
7X
Distance de Travail (pouces):
0.65

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grossissements de 7X et 10X disponibles
  • Choisissez entre Loupe, Loupe Éclairée et Jeux de Loupes
  • Réticule inclus avec chaque option

Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont dotées d'une échelle réticulaire en verre amovible placée en contact direct avec le travail à mesurer pour une comparaison précise. D’autres réticules sont également disponibles. Tous les modèles sont dotés d'une mise au point hélicoïdale souple et de systèmes de lentilles achromatiques à traitement complet pour une visualisation en champ plat avec des couleurs correctes. Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont proposées sous forme de loupe simple, de loupe éclairée et de jeux de loupes. La lentille incluse a un diamètre de 0,75".  

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Réticule de Contact, Ligne Droite Métrique, 21 mm de dia. #32-255 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Replacement Base for #39-102 #54-707 €9,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Métrique, 26 mm de dia. #62-226 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Impériale, 26 mm de dia. #62-227 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Croisé Métrique, 26 mm de dia. #62-235 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Échelle Linéaire Impériale/Métrique, 27 mm de dia. #39-458 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Métrique, 27 mm de dia. #30-323 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Impériale, 27 mm de dia. #32-810 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Croisé Métrique, 27 mm de dia. #39-450 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique, 27 mm de dia. #39-448 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Impériale, 34,70 mm de dia. #62-253 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Ligne Droite Métrique, 34,70 mm de dia. #62-252 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Croisé Métrique, 34,70 mm de dia. #62-261 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique, 34,70 mm de dia. #64-845 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 21 mm de dia. #30-186 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 21 mm de dia. #32-257 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 26 mm de dia. #62-219 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 26 mm de dia. #62-217 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 26 mm de dia. #62-240 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 27 mm de dia. #30-585 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 27 mm de dia. #64-857 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 27 mm de dia. #64-858 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 34,70 mm de dia. #62-245 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 34,70 mm de dia. #62-243 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 34,70 mm de dia. #62-266 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Jauge Impériale Trous, 27 mm de dia. #39-456 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Jauge Métrique Trous, 27 mm de dia. #39-457 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur Impériale, 27 mm de dia. #30-587 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Mesure d`Épaisseur Métrique, 27 mm de dia. #30-586 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique à Cercles Concentriques, 21 mm de dia. #39-454 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Carrée Métrique Concentrique, 21 mm de dia. #64-850 Fin de Série €35,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique à Cercles Concentriques, 26 mm de dia. #62-233 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique à Cercles Concentriques, 27 mm de dia. #39-453 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact Métrique à Cercles Concentriques, 34,70 mm de dia. #62-259 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Croix Simple, 21 mm de dia. #39-444 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact en Pointillé, 21 mm de dia. #39-446 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Croix Simple, 26 mm de dia. #62-216 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Croix Simple, 27 mm de dia. #39-443 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Réticule de Contact, Croix Simple, 34,70 mm de dia. #62-242 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Grille Carrée Indexée Métrique, 21 mm de dia. #39-463 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Grille Carrée Indexée Impériale, 27 mm de dia. #39-460 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Grille Carrée Indexée Métrique, 27 mm de dia. #39-462 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réticule de Contact, Grille Carrée Indexée Métrique, 34,70 mm de dia. #64-849 €69,50 Qté 5+ €65,30   Demande de Devis