Produit ajouté au panier

Loupe Éclairée 7X avec Échelle Linéaire

Linear Scale

Linear Scale Illuminated Loupe with Scale
×
Stock #37-391 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€129,00
Qté 1-4
€129,00
Qté 5+
€121,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (pouces):
1.2
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Diamètre Réticule (mm):
26.00
Hauteur (pouces):
2.25

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
7X
Distance de Travail (pouces):
1.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

Loupe Illuminée avec Échelle

Ce grossisseur est incorporé dans une assemblée lumineuse qui est complètement démontable. Inclut une boîte solide en vinyle. Nécessite deux piles "C", non incluses. Unité mesure 1-3/8" Dia. x 7" L, pése 3,5 oz. Conception 7X inclut un réticule de 26 mm diamètre avec une échelle de 0 à 20 mm en incrémentations de 0,1 mm. Conception 10X inclut un réticule de 35 mm diamètre avec une échelle de 15 - 0 - 15 mm en incrémentations de 0,1 mm.

  • Grossissements de 7X et 10X disponibles
  • Choisissez entre Loupe, Loupe Éclairée et Jeux de Loupes
  • Réticule inclus avec chaque option

Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont dotées d'une échelle réticulaire en verre amovible placée en contact direct avec le travail à mesurer pour une comparaison précise. D’autres réticules sont également disponibles. Tous les modèles sont dotés d'une mise au point hélicoïdale souple et de systèmes de lentilles achromatiques à traitement complet pour une visualisation en champ plat avec des couleurs correctes. Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont proposées sous forme de loupe simple, de loupe éclairée et de jeux de loupes. La lentille incluse a un diamètre de 0,75".  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer